Cookies sur les sites Web Omega
Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site.
Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Fermer
Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17
Layer N Banner

Low Cost SS Compact Pressure Transmitter

PX119

Low cost stainless steel compact pressure transducer | PX119
Nouveau

Low cost stainless steel compact pressure transducer

122,59 PX119-100GI

Garantie 1 an CE
  • Compact and affordable for OEM applications
  • Easily configurable, now with expanded options
  • Reliable outputs with signal conditioning
  • Durable, stainless steel housing resists corrosion in harsh industrial environments
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

Pressure Without the Pain

Ideally suited for material handling, industrial and mobile equipment applications where a small, yet rugged SS body size is desired at a reasonable price point. The body is machined from a single piece of stainless steel to provide added protection for the internal electronics as well as prevent corrosion from most applications. A piezoresistive ceramic sensor along with ASIC signal conditioning provides an excellent thermally compensated output.
PX119 Low Cost SS Compact Pressure Transmitter
  • SIMPLE
  • MULTIPURPOSE
  • COMPACT
Monitor air brake pressureMonitor air brake pressure
Monitor pressure/height in vehicle suspension
Regulate pneumatic door operation
Monitor excessive load
Monitor lift operation
Monitor compact pressure
Monitor lift operation
  • Great cost: performance ratio
    Accuracy: 0.5% BFSL
  • Large pressure range
    15 to 5000 psi
  • Piezoresistive ceramic diaphragm
    Excellent thermally compensated output
    Operating temp: -40 to 135°C (32 to 185°F)
  • Reliable output with signal conditioning
    Output: 4 to 20 mA or 0 to 5 VDC
    Input: 8 to 30 Vdc
    Response time: 1 ms
  • Rugged form factor
    Shock and vibration resistant
    10g for <58 psi/20g for >58 psi
  • Resists corrosion and water
    304 SS body
    Wetted materials: Ceramic AI2O3, NBR
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
4-20mA - CURRENT OUTPUT
Absolute Pressure, 1/4 NPT process connection, mini DIN connector, 4-20 mA output
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePX119-015AI
PX119-015AI
129.48
Stock: 6 semaines
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePX119-030AI
PX119-030AI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePX119-100AI
PX119-100AI
122.59
Stock: 6 semaines
 
0 to 100 psia, 0 to 6.9 bar
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePX119-150AI
PX119-150AI
129.48
Stock: En stock
 
0 to 150 psia, 0 to 10.3 bar
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePX119-300AI
PX119-300AI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 300 psia, 0 to 21 bar
  
PX119-600AI
122.59
Stock: 6 semaines
 
0 to 600 psia, 0 to 42 bar
  
PX119-1KAI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 1000 psia, 0 to 69 bar
  
PX119-1.5KAI
125.22
Stock: 1 semaine
 
0 to 1500 psia, 0 to 103 bar
  
PX119-3KAI
129.48
Stock: 6 semaines
 
0 to 3000 psia, 0 to 207 bar
  
PX119-5KAI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 5000 psia, 0 to 345 bar
Gage Pressure, 1/4 NPT process connection, mini DIN connector, 4-20 mA output
  
PX119-015GI
122.59
Stock: 1 semaine
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX119-030GI
122.59
Stock: 1 semaine
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePX119-100GI
PX119-100GI
122.59
Stock: 6 semaines
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX119-150GI
122.59
Stock: En stock
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX119-300GI
129.48
Stock: 6 semaines
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX119-600GI
129.48
Stock: 6 semaines
 
0 to 600 psig, 0 to 42 bar
  
PX119-1KGI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX119-1.5KGI
129.48
Stock: 6 semaines
 
0 to 1500 psig, 0 to 103 bar
  
PX119-3KGI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
  
PX119-5KGI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 5000 psig, 0 to 345 bar
Absolute Pressure, 1/8 NPT process connection, mini DIN connector, 4-20 mA output
  
PX119A-015AI
129.48
Stock: 3 semaines
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
  
PX119A-030AI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
  
PX119A-060AI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 60 psia, 0 to 4.2 bar
Gauge Pressure, 1/8 NPT process connection, mini DIN connector, 4-20 mA output
  
PX119A-015GI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX119A-030GI
129.48
Stock: 6 semaines
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
  
PX119A-060GI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 60 psig, 0 to 4.2 bar
  
PX119A-100GI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX119A-150GI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX119A-200GI
129.48
Stock: 6 semaines
 
0 to 200 psig, 0 to 13.8 bar
  
PX119A-300GI
129.48
Stock: 3 semaines
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX119A-500GI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 500 psig, 0 to 34.5 bar
  
PX119A-1KGI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX119A-2KGI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 2000 psig, 0 to 138 bar
  
PX119A-3KGI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
Absolute Pressure, 1/8 NPT process connection, 2m Cable, 4-20 mA output
  
PX109A-015AI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
  
PX109A-030AI
122.59
Stock: 3 semaines
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
  
PX109A-060AI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 60 psia, 0 to 4.2 bar
Gauge Pressure, 1/8 NPT process connection, 2m cable, 4-20 mA output
  
PX109A-015GI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX109A-030GI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
  
PX109A-060GI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 60 psig, 0 to 4.2 bar
  
PX109A-100GI
129.48
Stock: 6 semaines
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX109A-150GI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX109A-200GI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 200 psig, 0 to 13.8 bar
  
PX109A-300GI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX109A-500GI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 500 psig, 0 to 34.5 bar
  
PX109A-1KGI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX109A-2KGI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 2000 psig, 0 to 138 bar
  
PX109A-3KGI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
Absolute Pressure, 1/8 NPT process connection, M12 Connector, 4-20 mA output
  
PX159A-015AI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
  
PX159A-030AI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
  
PX159A-060AI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 60 psia, 0 to 4.2 bar
Gauge Pressure, 1/8 NPT process connection, M12 Connector, 4-20 mA output
  
PX159A-015GI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX159A-030GI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
  
PX159A-060GI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 60 psig, 0 to 4.2 bar
  
PX159A-100GI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX159A-150GI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX159A-200GI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 200 psig, 0 to 13.8 bar
  
PX159A-300GI
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX159A-500GI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 500 psig, 0 to 34.5 bar
  
PX159A-1KGI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX159A-2KGI
129.48
Stock: 6 semaines
 
0 to 2000 psig, 0 to 138 bar
  
PX159A-3KGI
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
0-5VDC - VOLTAGE OUTPUT
Absolute Pressure, 1/4 NPT process connection, 2m Cable, 0-5VDC output
  
PX109-015A5V
122.59
Stock: 10 semaines
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
  
PX109-030A5V
129.48
Stock: 3 semaines
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
  
PX109-060A5V
129.48
Stock: 6 semaines
 
0 to 60 psia, 0 to 4.2 bar
  
PX109-100A5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 100 psia, 0 to 6.9 bar
Gauge Pressure, 1/4 NPT process connection, 2m Cable, 0-5VDC output
  
PX109-015G5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX109-030G5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
  
PX109-060G5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 60 psig, 0 to 4.2 bar
  
PX109-100G5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX109-150G5V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX109-200G5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 200 psig, 0 to 13.8 bar
  
PX109-300G5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX109-500G5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 500 psig, 0 to 34.5 bar
  
PX109-1KG5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX109-2KG5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 2000 psig, 0 to 138 bar
  
PX109-3KG5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
Absolute Pressure, 1/4 NPT process connection, M12 Connector, 0-5VDC output
  
PX159-015A5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
  
PX159-030A5V
129.48
Stock: 6 semaines
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
  
PX159-060A5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 60 psia, 0 to 4.2 bar
  
PX159-100A5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 100 psia, 0 to 6.9 bar
Gauge Pressure, 1/4 NPT process connection, M12 Connector, 0-5VDC output
  
PX159-015G5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX159-030G5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
  
PX159-060G5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 60 psig, 0 to 4.2 bar
  
PX159-100G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX159-200G5V
129.48
Stock: 3 semaines
 
0 to 200 psig, 0 to 13.8 bar
  
PX159-150G5V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX159-300G5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX159-500G5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 500 psig, 0 to 34.5 bar
  
PX159-1KG5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX159-2KG5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 2000 psig, 0 to 138 bar
  
PX159-3KG5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
Absolute Pressure, 1/8 NPT process connection, 2m Cable, 0-5VDC output
  
PX109A-015A5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
  
PX109A-030A5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
  
PX109A-060A5V
122.59
Stock: 1 semaine
 
0 to 60 psia, 0 to 4.2 bar
  
PX109A-100A5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 100 psia, 0 to 6.9 bar
Gauge Pressure, 1/8 NPT process connection, 2m Cable, 0-5VDC output
  
PX109A-015G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX109A-030G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
  
PX109A-060G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 60 psig, 0 to 4.2 bar
  
PX109A-100G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX109A-150G5V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX109A-200G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 200 psig, 0 to 13.8 bar
  
PX109A-300G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX109A-500G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 500 psig, 0 to 34.5 bar
  
PX109A-1KG5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX109A-2KG5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 2000 psig, 0 to 138 bar
  
PX109A-3KG5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
Absolute Pressure, 1/8 NPT process connection, mini DIN connector, 0-5VDC output
  
PX119A-015A5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
  
PX119A-030A5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
  
PX119A-060A5V
129.48
Stock: 3 semaines
 
0 to 60 psia, 0 to 4.2 bar
  
PX119A-100A5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 100 psia, 0 to 6.9 bar
Gauge Pressure, 1/8 NPT process connection, mini DIN connector, 0-5VDC output
  
PX119A-015G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX119A-030G5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
  
PX119A-060G5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 60 psig, 0 to 4.2 bar
  
PX119A-100G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX119A-150G5V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX119A-200G5V
129.48
Stock: 3 semaines
 
0 to 200 psig, 0 to 13.8 bar
  
PX119A-300G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX119A-500G5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 500 psig, 0 to 34.5 bar
  
PX119A-1KG5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX119A-2KG5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 2000 psig, 0 to 138 bar
  
PX119A-3KG5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
Absolute Pressure, 1/8 NPT process connection, M12 connector, 0-5VDC output
  
PX159A-015A5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 15 psia, 0 to 1 bar
  
PX159A-030A5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 30 psia, 0 to 2.1 bar
  
PX159A-060A5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 60 psia, 0 to 4.2 bar
  
PX159A-100A5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 100 psia, 0 to 6.9 bar
Gauge Pressure, 1/8 NPT process connection, M12 connector, 0-5VDC output
  
PX159A-015G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 15 psig, 0 to 1 bar
  
PX159A-030G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 30 psig, 0 to 2.1 bar
  
PX159A-060G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 60 psig, 0 to 4.2 bar
  
PX159A-100G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 100 psig, 0 to 6.9 bar
  
PX159A-150G5V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 to 150 psig, 0 to 10.3 bar
  
PX159A-200G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 200 psig, 0 to 13.8 bar
  
PX159A-300G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 300 psig, 0 to 21 bar
  
PX159A-500G5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 500 psig, 0 to 34.5 bar
  
PX159A-1KG5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 1000 psig, 0 to 69 bar
  
PX159A-2KG5V
129.48
Stock: 10 semaines
 
0 to 2000 psig, 0 to 138 bar
  
PX159A-3KG5V
129.48
Stock: 1 semaine
 
0 to 3000 psig, 0 to 207 bar
Accessories
  
CA-319-4PC24-010
93.86
Stock: 7 semaines
 
10 ft cable for PX119 >100 psig and all absolute ranges, terminated in a dry location or sealed to prevent water from getting into the cable/sensor*
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCA-319-4PC24-010-WP
CA-319-4PC24-010-WP
134.96
Stock: 7 semaines
 
10 ft Vented cable used for PX119 <=100 psig, terminated in a clean dry area that is open to atmosphere for correct operation*
  
DP8PT
327.05
Stock: 7 semaines
 
PLATINUM™ Series 1/8 DIN 4-digit single display process meter, scalable and supplies excitation to PX119.
  
CX5300
20.71
Stock: 4 semaines
 
Extra Mating Connector (supplied with 1)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes with mating 20mm DIN Connector
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.